Meny Sök

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager

Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Mutterstorlek h1 h2 Typ Köp
6,2335 kr - 12,2084 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
2
2,2262 kr - 4,0503 kr 93 I lager
22.0 mm
2
1,7809 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
1
1,2266 kr - 1,6948 kr 8282 I lager
9.0 mm
1
2500 I lager
24.7 mm
39.3 mm
3.0 mm
2
26,1404 kr - 54,8949 kr 2889 I lager
17.3 mm
1
5,7851 kr - 17,7956 kr 5800 I lager
7.0 mm
13.5 mm
1.6 mm
2
1,1318 kr - 1,5799 kr 9978 I lager
7.0 mm
1
11,8639 kr - 11,8639 kr 3000 I lager
12.2 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
29.6 mm
42.5 mm
3.0 mm
2
10,3119 kr - 10,3119 kr 2178 I lager
12.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
2
13,1974 kr - 40,7187 kr 1571 I lager
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2
1,2538 kr - 1,623 kr 325 I lager
12.0 mm
1
4,7828 kr - 7,7559 kr 100 I lager
18.0 mm
1
7,0809 kr - 13,9032 kr 2460 I lager
44.0 mm
1
4,5386 kr - 7,3681 kr 832 I lager
23.0 mm
2
2,2262 kr - 4,0503 kr 1469 I lager
22.0 mm
2
3,3178 kr - 5,386 kr 889 I lager
13.0 mm
1
4,3663 kr - 7,1383 kr 4364 I lager
23.0 mm
1
4,9121 kr - 10,8439 kr 480 I lager
31.0 mm
1
  • av 6
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE Vit

10057001

Prisintervall
12,2084 kr - 6,2335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grå

10056875

Prisintervall
4,0503 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grå

10056431

Prisintervall
2,4847 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE Svart

10056394

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
8282 I lager
Egenskaper
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M20 41.0 mm LDPE Svart

10254691


Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Typ
    2
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
Täckhatt för mutter M16 34.5 mm LDPE Svart

10254615

Prisintervall
54,8949 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
2889 I lager
Egenskaper
  • h
    17.3 mm
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M6 14.5 mm LDPE Svart

10254646

Prisintervall
17,7956 kr - 5,7851 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Typ
    2
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE Vit

10056332

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
9978 I lager
Egenskaper
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254592

Prisintervall
11,8639 kr - 11,8639 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • h
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M22 44.1 mm LDPE Svart

10254707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    29.6 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    42.5 mm
  • Typ
    2
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
Täckhatt för mutter M10 24.0 mm LDPE Svart

10254660

Prisintervall
10,3119 kr - 10,3119 kr

Lagernivåer
2178 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.8 mm
  • Typ
    2
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254677

Prisintervall
40,7187 kr - 13,1974 kr

Lagernivåer
1571 I lager
Egenskaper
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE Svart

10056363

Prisintervall
1,623 kr - 1,2538 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE Svart

10056608

Prisintervall
7,7559 kr - 4,7828 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M22 32.0 mm 32 mm LDPE Svart

10056714

Prisintervall
13,9032 kr - 7,0809 kr

Lagernivåer
2460 I lager
Egenskaper
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE Svart

10056981

Prisintervall
7,3681 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE Svart

10056899

Prisintervall
4,0503 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
1469 I lager
Egenskaper
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE Svart

10056516

Prisintervall
5,386 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
889 I lager
Egenskaper
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE Svart

10056547

Prisintervall
7,1383 kr - 4,3663 kr

Lagernivåer
4364 I lager
Egenskaper
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE Svart

10056639

Prisintervall
10,8439 kr - 4,9121 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten