Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,982 kr - 3,6338 kr | 16156 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
7,0809 kr - 13,9032 kr | 2460 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
2,2262 kr - 4,0503 kr | 5151 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
6,3053 kr - 12,3808 kr | 50 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
2,2262 kr - 4,0503 kr | 1469 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
1,7809 kr - 3,2603 kr | 4485 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
5,9893 kr - 11,7344 kr | 1149 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
1,7809 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
5,228 kr - 8,5171 kr | 25 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
1,9389 kr - 3,5332 kr | 2315 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
4,7828 kr - 7,7559 kr | 100 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
5,228 kr - 8,5171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,6212 kr - 12,9553 kr | 7650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
4,5386 kr - 7,3681 kr | 19 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
6,6212 kr - 12,9553 kr | 749 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
4,9121 kr - 10,8439 kr | 480 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
4,3663 kr - 7,1383 kr | 1798 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,6212 kr - 12,9553 kr | 1259 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
5,7308 kr - 12,6249 kr | 9249 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,2335 kr - 12,2084 kr | 1549 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta