Meny Sök

Ferritpärlor

I lager

Detta sortiment ferritpärlor finns för enstaka och flera ledningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Impedans 25 MHz Insatsdiameter Köp
0,4709 kr - 0,5232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
9,321 kr - 10,3566 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
8,792 kr - 9,7689 kr 16 I lager
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,4885 kr - 0,5428 kr 3600 I lager
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,3232 kr - 0,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,3591 kr - 0,399 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,2937 kr - 0,3263 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,5326 kr - 0,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
1,4238 kr - 1,582 kr 200 I lager
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
7,447 kr - 8,2745 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
4,4876 kr - 4,9863 kr 1200 I lager
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
1,642 kr - 1,8245 kr 30500 I lager
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
1,4217 kr - 1,5797 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
21,7013 kr - 24,1127 kr 40 I lager
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
8,1594 kr - 9,066 kr 954 I lager
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
4,0536 kr - 4,504 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
  • av 3
Ferrit för lödning 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Prisintervall
0,5232 kr - 0,4709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
Toroid-ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Prisintervall
10,3566 kr - 9,321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    7.0 mm
Toroid-ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Prisintervall
9,7689 kr - 8,792 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    7.0 mm
Ferrit för lödning 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Prisintervall
0,5428 kr - 0,4885 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    7.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.5 mm
  • Total diameter
    7.0 mm
Toroid-ferrit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.5 mm
Toroid-ferrit 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Prisintervall
0,3591 kr - 0,3232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    2.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.8 mm
  • Totallängd
    2.5 mm
Ferrit för lödning 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Prisintervall
0,399 kr - 0,3591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    4.5 mm
Toroid-ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Prisintervall
0,3263 kr - 0,2937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.4 mm
Ferrit för lödning 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Prisintervall
0,5918 kr - 0,5326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    7.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    7.5 mm
Ferritpärla 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Svart K5B

10319567

Prisintervall
1,582 kr - 1,4238 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    0.85 mm
Ferritpärla 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Svart K5B A5

10628829

Prisintervall
8,2745 kr - 7,447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    K5B A5
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    7.6 mm
Toroid-ferrit 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.3 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.3 mm
Toroid-ferrit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Prisintervall
4,9863 kr - 4,4876 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.8 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
Ferritpärla 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Svart K5B

10319598

Prisintervall
1,8245 kr - 1,642 kr

Lagernivåer
30500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    6.0 mm
Toroid-ferrit 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.2 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.2 mm
Ferritpärla 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Svart K5B

10431924

Prisintervall
1,5797 kr - 1,4217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    6.0 mm
Toroid-ferrit 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Prisintervall
24,1127 kr - 21,7013 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    12.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.8 mm
  • Totallängd
    21.3 mm
Toroid-ferrit 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Prisintervall
9,066 kr - 8,1594 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
Toroid-ferrit 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    1.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.0 mm
  • Totallängd
    2.0 mm
Ferritpärla 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Svart

10320310

Prisintervall
4,504 kr - 4,0536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.5 mm
  • Totallängd
    8.0 mm