Meny Sök

Ferritpärlor

I lager

Detta sortiment ferritpärlor finns för enstaka och flera ledningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Impedans 25 MHz Insatsdiameter Köp
4,4876 kr - 4,9863 kr 1200 I lager
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
7,4226 kr - 8,2474 kr 600 I lager
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
5,9514 kr - 6,6127 kr 92 I lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
1,4238 kr - 1,582 kr 200 I lager
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,4885 kr - 0,5428 kr 3600 I lager
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
7,0646 kr - 7,8495 kr 2000 I lager
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,379 kr - 0,4211 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
9,9004 kr - 11,0003 kr 226 I lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
7,447 kr - 8,2745 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,5326 kr - 0,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,279 kr - 0,31 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,4885 kr - 0,5428 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
6,5865 kr - 7,3183 kr 336 I lager
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
  • av 3
Toroid-ferrit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Prisintervall
4,9863 kr - 4,4876 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.8 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
Toroid-ferrit 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Prisintervall
8,2474 kr - 7,4226 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.8 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
Toroid-ferrit 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Prisintervall
6,6127 kr - 5,9514 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.7 mm
  • Totallängd
    6.35 mm
Toroid-ferrit 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    1.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.0 mm
  • Totallängd
    2.0 mm
Ferritpärla 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Svart K5B

10319567

Prisintervall
1,582 kr - 1,4238 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    0.85 mm
Toroid-ferrit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.5 mm
Toroid-ferrit 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.3 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.3 mm
Ferrit för lödning 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Prisintervall
0,5428 kr - 0,4885 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    7.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.5 mm
  • Total diameter
    7.0 mm
Ferritpärla RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Svart

10319963

Prisintervall
7,8495 kr - 7,0646 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    K5B A5
  • Insatslängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
Ferrit för lödning 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Prisintervall
0,4211 kr - 0,379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
Toroid-ferrit 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Prisintervall
11,0003 kr - 9,9004 kr

Lagernivåer
226 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
Ferritpärla 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Svart K5B A5

10628829

Prisintervall
8,2745 kr - 7,447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    K5B A5
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    7.6 mm
Ferrit för lödning 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Prisintervall
0,5918 kr - 0,5326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    7.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    3.5 mm
  • Total diameter
    7.5 mm
Toroid-ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Prisintervall
0,31 kr - 0,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.4 mm
Ferrit för lödning 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Prisintervall
0,5428 kr - 0,4885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    K5B RMS-303
  • Insatslängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    2.5 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
Toroid-ferrit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Prisintervall
7,3183 kr - 6,5865 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Insatslängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.0 mm