Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
30,1424 kr - 33,4915 kr 10137 I lager
240 Ω
130 Ω
25.5 mm
28,204 kr - 31,3378 kr 280 I lager
260 Ω
130 Ω
20.5 mm
37,7282 kr - 41,9203 kr 6756 I lager
250 Ω
150 Ω
31.5 mm
80,0342 kr - 80,0342 kr Fråga angående leveranstidhär
225 Ω
140 Ω
79,2328 kr - 88,0363 kr 2400 I lager
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
44,3703 kr - 49,3003 kr 181 I lager
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
27,1654 kr - 30,1839 kr 2350 I lager
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
2,2438 kr - 2,4931 kr 2500 I lager
91 Ω
43 Ω
33,0513 kr - 36,7236 kr 675 I lager
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
48,8978 kr - 54,3309 kr Fråga angående leveranstidhär
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
95,2589 kr - 105,8433 kr 493 I lager
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
30,7875 kr - 34,2083 kr Fråga angående leveranstidhär
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
10318751 23,0323 kr - 25,5915 kr 40 I lager
180 Ω
115 Ω
15.0 mm
11,3411 kr - 12,6013 kr Fråga angående leveranstidhär
160 Ω
98 Ω
16,8262 kr - 18,6959 kr 12188 I lager
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,8837 kr - 2,093 kr 7500 I lager
37 Ω
5.0 mm
19 Ω
3,6501 kr - 4,0557 kr Fråga angående leveranstidhär
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
0,4121 kr - 0,4579 kr Fråga angående leveranstidhär
39 Ω
19 Ω
1,5306 kr - 1,7007 kr Fråga angående leveranstidhär
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
0,8831 kr - 0,9812 kr Fråga angående leveranstidhär
34 Ω
3.0 mm
16 Ω
  • av 11
Ferrit med hölje 130 Ω 240 Ω

10318522

Prisintervall
33,4915 kr - 30,1424 kr

Lagernivåer
10137 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    130 Ω
  • Impedans 100 MHz
    240 Ω
  • Total bredd
    25.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrit med hölje 130 Ω 260 Ω

10318515

Prisintervall
31,3378 kr - 28,204 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    130 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrit med hölje 150 Ω 250 Ω

10318539

Prisintervall
41,9203 kr - 37,7282 kr

Lagernivåer
6756 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    150 Ω
  • Impedans 100 MHz
    250 Ω
  • Total bredd
    31.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrit med hölje 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Prisintervall
80,0342 kr - 80,0342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    140 Ω
  • Impedans 100 MHz
    225 Ω
  • Fodralets material
    Polyamid 6
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrithylsa 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamid

10314357

Prisintervall
88,0363 kr - 79,2328 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    166 Ω
  • Impedans 100 MHz
    252 Ω
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    13.5 mm
  • Yttre höjd
    29.8 mm
Ferrithylsa 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

10314395

Prisintervall
49,3003 kr - 44,3703 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    141 Ω
  • Impedans 100 MHz
    214 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    7.0 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Ferrithylsa 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamid

10314364

Prisintervall
30,1839 kr - 27,1654 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    102 Ω
  • Impedans 100 MHz
    156 Ω
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    5.0 mm
  • Yttre höjd
    14.3 mm
Cylindrisk ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Prisintervall
2,4931 kr - 2,2438 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    43 Ω
  • Impedans 100 MHz
    91 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrithylsa 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamid

10314371

Prisintervall
36,7236 kr - 33,0513 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    133 Ω
  • Impedans 100 MHz
    244 Ω
  • Total bredd
    16.6 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm
  • Yttre höjd
    18.0 mm
Ferrithylsa 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamid

10314425

Prisintervall
54,3309 kr - 48,8978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    139 Ω
  • Impedans 100 MHz
    219 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    8.5 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Ferrithylsa 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamid

10314340

Prisintervall
105,8433 kr - 95,2589 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    166 Ω
  • Impedans 100 MHz
    250 Ω
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    10.5 mm
  • Yttre höjd
    29.8 mm
Ferrithylsa 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamid

10314388

Prisintervall
34,2083 kr - 30,7875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    170 Ω
  • Impedans 100 MHz
    257 Ω
  • Total bredd
    16.6 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm
  • Yttre höjd
    18.0 mm
Ferrit med hölje 7.0 mm 115 Ω 180 Ω

10318751

Prisintervall
25,5915 kr - 23,0323 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    115 Ω
  • Impedans 100 MHz
    180 Ω
  • Yttre höjd
    15.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Delad ferrit 9.5 mm 98 Ω 160 Ω

10421451

Prisintervall
12,6013 kr - 11,3411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    98 Ω
  • Impedans 100 MHz
    160 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Prisintervall
18,6959 kr - 16,8262 kr

Lagernivåer
12188 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    93 Ω
  • Impedans 100 MHz
    158 Ω
  • Yttre höjd
    12.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 9.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Prisintervall
2,093 kr - 1,8837 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    19 Ω
  • Impedans 100 MHz
    37 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Prisintervall
4,0557 kr - 3,6501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    59 Ω
  • Impedans 100 MHz
    95 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Prisintervall
0,4579 kr - 0,4121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    19 Ω
  • Impedans 100 MHz
    39 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Prisintervall
1,7007 kr - 1,5306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    21 Ω
  • Impedans 100 MHz
    40 Ω
  • Totallängd
    6.2 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

10638835

Prisintervall
0,9812 kr - 0,8831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    16 Ω
  • Impedans 100 MHz
    34 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100