Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,7282 kr - 41,9203 kr | 6756 I lager |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 30,1424 kr - 33,4915 kr | 10137 I lager |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 28,204 kr - 31,3378 kr | 280 I lager |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 6,2334 kr - 6,9261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
119 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4121 kr - 0,4579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5306 kr - 1,7007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8831 kr - 0,9812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
16 Ω
|
|
|
|
||
| 23,5064 kr - 26,1182 kr | 1999 I lager |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 22,7083 kr - 25,2314 kr | 4900 I lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 3,6501 kr - 4,0557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 5,0827 kr - 5,6474 kr | 200 I lager |
102 Ω
|
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5297 kr - 0,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8644 kr - 5,4049 kr | 1020 I lager |
78 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 8,2537 kr - 9,1709 kr | 2300 I lager |
82 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7138 kr - 0,7932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0204 kr - 1,1337 kr | 1000 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0916 kr - 1,2128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 22,8589 kr - 25,3989 kr | 2900 I lager |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,5304 kr - 1,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta