Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0204 kr - 1,1337 kr | 1000 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 40,9479 kr - 45,4977 kr | 3114 I lager |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 22,8589 kr - 25,3989 kr | 2900 I lager |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,1775 kr - 1,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 10319239 | 10,023 kr - 11,1367 kr | 1711 I lager |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
|
| 5,6761 kr - 6,3068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 6,466 kr - 7,1845 kr | 693 I lager |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7023 kr - 1,8915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5556 kr - 2,8396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0679 kr - 3,4088 kr | 198 I lager |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 7,7471 kr - 8,6079 kr | 1320 I lager |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 2,2438 kr - 2,4931 kr | 2500 I lager |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 95,2589 kr - 105,8433 kr | 493 I lager |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 28,204 kr - 31,3378 kr | 280 I lager |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 48,8978 kr - 54,3309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 33,0513 kr - 36,7236 kr | 675 I lager |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 27,1654 kr - 30,1839 kr | 2350 I lager |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 30,7875 kr - 34,2083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 80,0342 kr - 80,0342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
||
| 79,2328 kr - 88,0363 kr | 2400 I lager |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta