Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
1,0204 kr - 1,1337 kr 1000 I lager
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
40,9479 kr - 45,4977 kr 3114 I lager
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
22,8589 kr - 25,3989 kr 2900 I lager
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
1,1775 kr - 1,3084 kr Fråga angående leveranstidhär
52 Ω
33 Ω
10319239 10,023 kr - 11,1367 kr 1711 I lager
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
5,6761 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
6,466 kr - 7,1845 kr 693 I lager
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
1,7023 kr - 1,8915 kr Fråga angående leveranstidhär
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
2,5556 kr - 2,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
109 Ω
61 Ω
3,0679 kr - 3,4088 kr 198 I lager
85 Ω
45 Ω
7,7471 kr - 8,6079 kr 1320 I lager
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
2,2438 kr - 2,4931 kr 2500 I lager
91 Ω
43 Ω
95,2589 kr - 105,8433 kr 493 I lager
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
28,204 kr - 31,3378 kr 280 I lager
260 Ω
130 Ω
20.5 mm
48,8978 kr - 54,3309 kr Fråga angående leveranstidhär
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
33,0513 kr - 36,7236 kr 675 I lager
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
27,1654 kr - 30,1839 kr 2350 I lager
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
30,7875 kr - 34,2083 kr Fråga angående leveranstidhär
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
80,0342 kr - 80,0342 kr Fråga angående leveranstidhär
225 Ω
140 Ω
79,2328 kr - 88,0363 kr 2400 I lager
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
  • av 11
Toroid-ferrit 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10433706

Prisintervall
1,1337 kr - 1,0204 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    23 Ω
  • Impedans 100 MHz
    46 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Prisintervall
45,4977 kr - 40,9479 kr

Lagernivåer
3114 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    140 Ω
  • Impedans 100 MHz
    225 Ω
  • Yttre höjd
    31.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Prisintervall
25,3989 kr - 22,8589 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    150 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Yttre höjd
    20.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 3.1 mm 8.0 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10641330

Prisintervall
1,3084 kr - 1,1775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    52 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Prisintervall
11,1367 kr - 10,023 kr

Lagernivåer
1711 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    128 Ω
  • Impedans 100 MHz
    210 Ω
  • Totallängd
    29.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Prisintervall
6,3068 kr - 5,6761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    84 Ω
  • Impedans 100 MHz
    132 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Prisintervall
7,1845 kr - 6,466 kr

Lagernivåer
693 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    105 Ω
  • Impedans 100 MHz
    195 Ω
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Prisintervall
1,8915 kr - 1,7023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    31 Ω
  • Impedans 100 MHz
    57 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Prisintervall
2,8396 kr - 2,5556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    61 Ω
  • Impedans 100 MHz
    109 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Prisintervall
3,4088 kr - 3,0679 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    45 Ω
  • Impedans 100 MHz
    85 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Prisintervall
8,6079 kr - 7,7471 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    143 Ω
  • Impedans 100 MHz
    243 Ω
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Prisintervall
2,4931 kr - 2,2438 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    43 Ω
  • Impedans 100 MHz
    91 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrithylsa 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamid

10314340

Prisintervall
105,8433 kr - 95,2589 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    166 Ω
  • Impedans 100 MHz
    250 Ω
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    10.5 mm
  • Yttre höjd
    29.8 mm
Ferrit med hölje 130 Ω 260 Ω

10318515

Prisintervall
31,3378 kr - 28,204 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    130 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrithylsa 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamid

10314425

Prisintervall
54,3309 kr - 48,8978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    139 Ω
  • Impedans 100 MHz
    219 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    8.5 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Ferrithylsa 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamid

10314371

Prisintervall
36,7236 kr - 33,0513 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    133 Ω
  • Impedans 100 MHz
    244 Ω
  • Total bredd
    16.6 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm
  • Yttre höjd
    18.0 mm
Ferrithylsa 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamid

10314364

Prisintervall
30,1839 kr - 27,1654 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    102 Ω
  • Impedans 100 MHz
    156 Ω
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    5.0 mm
  • Yttre höjd
    14.3 mm
Ferrithylsa 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamid

10314388

Prisintervall
34,2083 kr - 30,7875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    170 Ω
  • Impedans 100 MHz
    257 Ω
  • Total bredd
    16.6 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm
  • Yttre höjd
    18.0 mm
Ferrit med hölje 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Prisintervall
80,0342 kr - 80,0342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    140 Ω
  • Impedans 100 MHz
    225 Ω
  • Fodralets material
    Polyamid 6
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrithylsa 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamid

10314357

Prisintervall
88,0363 kr - 79,2328 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    166 Ω
  • Impedans 100 MHz
    252 Ω
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    13.5 mm
  • Yttre höjd
    29.8 mm