Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4949 kr - 18,3277 kr | 912 I lager |
253 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
152 Ω
|
|
|
|
||
| 13,9762 kr - 15,5291 kr | 27 I lager |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3532 kr - 0,3924 kr | 1880 I lager |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 3,1276 kr - 3,4751 kr | 600 I lager |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 5,3451 kr - 5,939 kr | 110 I lager |
260 Ω
|
1.181 in
30.0 mm
|
180 Ω
|
|
|
|
||
| 2,6499 kr - 2,9443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 4,9261 kr - 5,4734 kr | 4000 I lager |
116 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
77 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4758 kr - 0,5288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2943 kr - 0,327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4843 kr - 0,5381 kr | 24000 I lager |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5002 kr - 0,5559 kr | 5800 I lager |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1151 kr - 1,239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6717 kr - 4,0796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2849 kr - 1,4277 kr | 900 I lager |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5481 kr - 2,8313 kr | 4385 I lager |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5638 kr - 1,7376 kr | 3160 I lager |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0635 kr - 2,2929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
58 Ω
|
|
36 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4696 kr - 2,744 kr | 2359 I lager |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 1,719 kr - 1,9099 kr | 9600 I lager |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1757 kr - 2,4175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
147 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta