Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,525 kr - 1,6945 kr | 7009 I lager |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 16,8262 kr - 18,6959 kr | 12188 I lager |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,2961 kr - 20,329 kr | 2528 I lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1,9437 kr - 2,1597 kr | 3800 I lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 4,2156 kr - 4,684 kr | 1500 I lager |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3719 kr - 3,7467 kr | 1800 I lager |
62 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | 87 I lager |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
| 4,6462 kr - 5,1624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 4,0858 kr - 4,5398 kr | 1400 I lager |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8873 kr - 4,3191 kr | 1296 I lager |
48 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 6,905 kr - 7,6721 kr | 32 I lager |
113 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 7,3503 kr - 8,167 kr | 600 I lager |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 81,8912 kr - 90,9902 kr | 390 I lager |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5304 kr - 1,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 40,9479 kr - 45,4977 kr | 3114 I lager |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 35,4225 kr - 39,3584 kr | 14706 I lager |
105 Ω
|
|
50 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 6,0627 kr - 6,7363 kr | 200 I lager |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 5,5927 kr - 6,2141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2365 kr - 1,3739 kr | 270 I lager |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 19,202 kr - 21,3355 kr | 2633 I lager |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta