Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5002 kr - 0,5559 kr | 1500 I lager |
80 Ω
|
0.25 in
6.35 mm
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5297 kr - 0,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4758 kr - 0,5288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0597 kr - 1,1774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
72 Ω
|
|
51 Ω
|
|
|
|
||
| 4,3515 kr - 4,835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
210 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8133 kr - 4,237 kr | 1500 I lager |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 5,0996 kr - 5,6661 kr | 1242 I lager |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8651 kr - 5,4056 kr | 329 I lager |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 4,1039 kr - 4,5598 kr | 582 I lager |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 8,8113 kr - 9,7903 kr | 27808 I lager |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 7,0648 kr - 7,8498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2943 kr - 0,327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3532 kr - 0,3924 kr | 1880 I lager |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5321 kr - 3,9246 kr | 400 I lager |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 9,2156 kr - 10,2395 kr | 495 I lager |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 9,3901 kr - 10,4334 kr | 346 I lager |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 15,368 kr - 17,0755 kr | 4888 I lager |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
| 6,4756 kr - 7,1951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
178 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 10319291 | 42,2808 kr - 46,9787 kr | 4130 I lager |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω
|
|
|
|
|
| 3,5733 kr - 3,9703 kr | 11200 I lager |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta