Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
0,5002 kr - 0,5559 kr 1500 I lager
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,5297 kr - 0,5886 kr Fråga angående leveranstidhär
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,4758 kr - 0,5288 kr Fråga angående leveranstidhär
62 Ω
3.5 mm
37 Ω
1,0597 kr - 1,1774 kr Fråga angående leveranstidhär
72 Ω
51 Ω
4,3515 kr - 4,835 kr Fråga angående leveranstidhär
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
3,8133 kr - 4,237 kr 1500 I lager
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
5,0996 kr - 5,6661 kr 1242 I lager
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
4,8651 kr - 5,4056 kr 329 I lager
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
4,1039 kr - 4,5598 kr 582 I lager
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
8,8113 kr - 9,7903 kr 27808 I lager
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
7,0648 kr - 7,8498 kr Fråga angående leveranstidhär
180 Ω
25.4 mm
122 Ω
0,2943 kr - 0,327 kr Fråga angående leveranstidhär
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,3532 kr - 0,3924 kr 1880 I lager
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
3,5321 kr - 3,9246 kr 400 I lager
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
9,2156 kr - 10,2395 kr 495 I lager
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
9,3901 kr - 10,4334 kr 346 I lager
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
15,368 kr - 17,0755 kr 4888 I lager
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
6,4756 kr - 7,1951 kr Fråga angående leveranstidhär
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
10319291 42,2808 kr - 46,9787 kr 4130 I lager
250 Ω
28.57 mm
158 Ω
3,5733 kr - 3,9703 kr 11200 I lager
138 Ω
20.0 mm
95 Ω
  • av 11
Cylindrisk ferrit 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Prisintervall
0,5559 kr - 0,5002 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    43 Ω
  • Impedans 100 MHz
    80 Ω
  • Totallängd
    6.35 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Prisintervall
0,5886 kr - 0,5297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    62 Ω
  • Impedans 100 MHz
    80 Ω
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 0.8 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10630044

Prisintervall
0,5288 kr - 0,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    62 Ω
  • Totallängd
    3.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Prisintervall
1,1774 kr - 1,0597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    51 Ω
  • Impedans 100 MHz
    72 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Prisintervall
4,835 kr - 4,3515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    210 Ω
  • Impedans 100 MHz
    328 Ω
  • Totallängd
    23.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Prisintervall
4,237 kr - 3,8133 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    46 Ω
  • Impedans 100 MHz
    76 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Prisintervall
5,6661 kr - 5,0996 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    92 Ω
  • Impedans 100 MHz
    146 Ω
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Prisintervall
5,4056 kr - 4,8651 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    151 Ω
  • Impedans 100 MHz
    237 Ω
  • Totallängd
    27.94 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Prisintervall
4,5598 kr - 4,1039 kr

Lagernivåer
582 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    63 Ω
  • Impedans 100 MHz
    107 Ω
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Prisintervall
9,7903 kr - 8,8113 kr

Lagernivåer
27808 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    115 Ω
  • Impedans 100 MHz
    170 Ω
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Prisintervall
7,8498 kr - 7,0648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    122 Ω
  • Impedans 100 MHz
    180 Ω
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Prisintervall
0,327 kr - 0,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    23 Ω
  • Impedans 100 MHz
    44 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Prisintervall
0,3924 kr - 0,3532 kr

Lagernivåer
1880 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    54 Ω
  • Impedans 100 MHz
    84 Ω
  • Totallängd
    7.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Prisintervall
3,9246 kr - 3,5321 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    172 Ω
  • Impedans 100 MHz
    264 Ω
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Prisintervall
10,2395 kr - 9,2156 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    174 Ω
  • Impedans 100 MHz
    247 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Prisintervall
10,4334 kr - 9,3901 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    148 Ω
  • Impedans 100 MHz
    241 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Prisintervall
17,0755 kr - 15,368 kr

Lagernivåer
4888 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    243 Ω
  • Impedans 100 MHz
    323 Ω
  • Totallängd
    31.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Prisintervall
7,1951 kr - 6,4756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    115 Ω
  • Impedans 100 MHz
    178 Ω
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 13.77 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Prisintervall
46,9787 kr - 42,2808 kr

Lagernivåer
4130 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    158 Ω
  • Impedans 100 MHz
    250 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Prisintervall
3,9703 kr - 3,5733 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    95 Ω
  • Impedans 100 MHz
    138 Ω
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000