Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
44,3703 kr - 49,3003 kr 181 I lager
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
3,0679 kr - 3,4088 kr 198 I lager
85 Ω
45 Ω
5,6761 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
1,5489 kr - 1,7211 kr 850 I lager
76 Ω
9.5 mm
45 Ω
1,70 kr - 1,8888 kr 2500 I lager
46 Ω
6.0 mm
24 Ω
1,3599 kr - 1,5109 kr Fråga angående leveranstidhär
39 Ω
5.0 mm
17 Ω
2,5313 kr - 2,8126 kr Fråga angående leveranstidhär
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
6,6733 kr - 7,4147 kr 768 I lager
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
9,3758 kr - 10,4175 kr 594 I lager
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
3,6717 kr - 4,0796 kr Fråga angående leveranstidhär
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
10319239 10,023 kr - 11,1367 kr 1711 I lager
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
34,1615 kr - 37,9573 kr 16686 I lager
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
8,6897 kr - 9,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
0,4843 kr - 0,5381 kr 24000 I lager
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,5002 kr - 0,5559 kr 5800 I lager
55 Ω
5.0 mm
30 Ω
6,466 kr - 7,1845 kr 693 I lager
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
0,2948 kr - 0,3275 kr 17394 I lager
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
1,1151 kr - 1,239 kr Fråga angående leveranstidhär
108 Ω
68 Ω
4,3515 kr - 4,835 kr Fråga angående leveranstidhär
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
0,8831 kr - 0,9812 kr 1724 I lager
72 Ω
49 Ω
  • av 11
Ferrithylsa 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

10314395

Prisintervall
49,3003 kr - 44,3703 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    141 Ω
  • Impedans 100 MHz
    214 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    7.0 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Cylindrisk ferrit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Prisintervall
3,4088 kr - 3,0679 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    45 Ω
  • Impedans 100 MHz
    85 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Prisintervall
6,3068 kr - 5,6761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    84 Ω
  • Impedans 100 MHz
    132 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.2 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Prisintervall
1,7211 kr - 1,5489 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    45 Ω
  • Impedans 100 MHz
    76 Ω
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.0 mm 24 Ω 46 Ω K5B

10431962

Prisintervall
1,8888 kr - 1,70 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    24 Ω
  • Impedans 100 MHz
    46 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629956

Prisintervall
1,5109 kr - 1,3599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    17 Ω
  • Impedans 100 MHz
    39 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Prisintervall
2,8126 kr - 2,5313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    39 Ω
  • Impedans 100 MHz
    75 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Prisintervall
7,4147 kr - 6,6733 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    127 Ω
  • Impedans 100 MHz
    204 Ω
  • Totallängd
    23.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Prisintervall
10,4175 kr - 9,3758 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    164 Ω
  • Impedans 100 MHz
    258 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Prisintervall
4,0796 kr - 3,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    101 Ω
  • Impedans 100 MHz
    146 Ω
  • Totallängd
    18.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Prisintervall
11,1367 kr - 10,023 kr

Lagernivåer
1711 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    128 Ω
  • Impedans 100 MHz
    210 Ω
  • Totallängd
    29.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Prisintervall
37,9573 kr - 34,1615 kr

Lagernivåer
16686 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    127 Ω
  • Impedans 100 MHz
    195 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Prisintervall
9,6552 kr - 8,6897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    104 Ω
  • Impedans 100 MHz
    178 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Prisintervall
0,5381 kr - 0,4843 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    51 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.3 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Prisintervall
0,5559 kr - 0,5002 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    30 Ω
  • Impedans 100 MHz
    55 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Prisintervall
7,1845 kr - 6,466 kr

Lagernivåer
693 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    105 Ω
  • Impedans 100 MHz
    195 Ω
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Prisintervall
0,3275 kr - 0,2948 kr

Lagernivåer
17394 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    45 Ω
  • Impedans 100 MHz
    73 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Prisintervall
1,239 kr - 1,1151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    68 Ω
  • Impedans 100 MHz
    108 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Prisintervall
4,835 kr - 4,3515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    210 Ω
  • Impedans 100 MHz
    328 Ω
  • Totallängd
    23.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Prisintervall
0,9812 kr - 0,8831 kr

Lagernivåer
1724 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    49 Ω
  • Impedans 100 MHz
    72 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100