Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8837 kr - 2,0931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50 Ω
|
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 4,0619 kr - 4,5132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
58 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 5,1634 kr - 5,7371 kr | 700 I lager |
95 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 6,2334 kr - 6,9261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
119 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4121 kr - 0,4579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5306 kr - 1,7007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8831 kr - 0,9812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
16 Ω
|
|
|
|
||
| 23,5064 kr - 26,1182 kr | 1999 I lager |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 22,7083 kr - 25,2314 kr | 4900 I lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 20,2559 kr - 22,5065 kr | 1656 I lager |
100 Ω
|
|
45 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
| 3,0725 kr - 3,4138 kr | 3400 I lager |
69 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8031 kr - 5,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4764 kr - 2,7516 kr | 1400 I lager |
54 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3015 kr - 3,6684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8133 kr - 4,237 kr | 1500 I lager |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 5,0996 kr - 5,6661 kr | 1242 I lager |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8651 kr - 5,4056 kr | 329 I lager |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 9,2156 kr - 10,2395 kr | 495 I lager |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 8,8113 kr - 9,7903 kr | 27808 I lager |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 15,368 kr - 17,0755 kr | 4888 I lager |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta