Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3232 kr - 0,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 19,202 kr - 21,3355 kr | 2633 I lager |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 3,5385 kr - 3,9316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
76 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6348 kr - 4,0387 kr | 550 I lager |
87 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4137 kr - 2,6819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | 87 I lager |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2951 kr - 1,439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5843 kr - 1,7603 kr | 1312 I lager |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2849 kr - 1,4277 kr | 900 I lager |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9418 kr - 1,0465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 5,1675 kr - 5,7416 kr | 1084 I lager |
270 Ω
|
|
190 Ω
|
|
|
|
||
| 3,1278 kr - 3,4753 kr | 3053 I lager |
108 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 4,3234 kr - 4,8037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
116 Ω
|
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 5,8901 kr - 6,5446 kr | 366 I lager |
180 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 4,3895 kr - 4,8773 kr | 249 I lager |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 4,7852 kr - 5,3168 kr | 218 I lager |
135 Ω
|
|
80 Ω
|
|
|
|
||
| 17,2262 kr - 19,1402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
324 Ω
|
|
242 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2918 kr - 0,3242 kr | 3990 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8651 kr - 5,4056 kr | 329 I lager |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 8,8113 kr - 9,7903 kr | 27808 I lager |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω