Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9437 kr - 2,1597 kr | 3800 I lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 4,2156 kr - 4,684 kr | 1500 I lager |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 6,0627 kr - 6,7363 kr | 200 I lager |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 5,5927 kr - 6,2141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5154 kr - 1,6838 kr | 13150 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0594 kr - 1,1771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 20,3303 kr - 22,5891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
84 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 17,6928 kr - 19,6586 kr | 240 I lager |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
||
| 35,4225 kr - 39,3584 kr | 14706 I lager |
105 Ω
|
|
50 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 3,5733 kr - 3,9703 kr | 11200 I lager |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 4,3515 kr - 4,835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
210 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3015 kr - 3,6684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 6,6733 kr - 7,4147 kr | 768 I lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 9,3758 kr - 10,4175 kr | 594 I lager |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 8,6897 kr - 9,6552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 9,9392 kr - 11,0435 kr | 58 I lager |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 10319239 | 10,023 kr - 11,1367 kr | 1711 I lager |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
|
| 34,1615 kr - 37,9573 kr | 16686 I lager |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4932 kr - 2,7701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
175 Ω
|
|
120 Ω