Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,3703 kr - 49,3003 kr | 181 I lager |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 27,1654 kr - 30,1839 kr | 2350 I lager |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 33,0513 kr - 36,7236 kr | 675 I lager |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 95,2589 kr - 105,8433 kr | 493 I lager |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 30,7875 kr - 34,2083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 79,2328 kr - 88,0363 kr | 2400 I lager |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,3515 kr - 4,835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
328 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
210 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5733 kr - 3,9703 kr | 11200 I lager |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5321 kr - 3,9246 kr | 400 I lager |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 5,3915 kr - 5,9906 kr | 2871 I lager |
156 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
91 Ω
|
|
|
|
||
| 7,9085 kr - 8,7872 kr | 79 I lager |
171 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
117 Ω
|
|
|
|
||
| 5,0827 kr - 5,6474 kr | 200 I lager |
102 Ω
|
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 7,3503 kr - 8,167 kr | 600 I lager |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 81,8912 kr - 90,9902 kr | 390 I lager |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5304 kr - 1,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 1,525 kr - 1,6945 kr | 7009 I lager |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 16,8262 kr - 18,6959 kr | 12188 I lager |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4121 kr - 0,4579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0725 kr - 3,4138 kr | 3400 I lager |
69 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8031 kr - 5,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta