Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,525 kr - 1,6945 kr | 7009 I lager |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 16,8262 kr - 18,6959 kr | 12188 I lager |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3,3719 kr - 3,7467 kr | 1800 I lager |
62 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | 87 I lager |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
| 4,6462 kr - 5,1624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 11,3411 kr - 12,6013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160 Ω
|
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 18,2961 kr - 20,329 kr | 2528 I lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 40,9479 kr - 45,4977 kr | 3114 I lager |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 4,0858 kr - 4,5398 kr | 1400 I lager |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2365 kr - 1,3739 kr | 270 I lager |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 1,719 kr - 1,9099 kr | 9600 I lager |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8134 kr - 4,2371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
173 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2239 kr - 1,3599 kr | 1000 I lager |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 5,2881 kr - 5,8758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 9,3901 kr - 10,4334 kr | 346 I lager |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 6,4756 kr - 7,1951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
178 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5002 kr - 0,5559 kr | 1500 I lager |
80 Ω
|
0.25 in
6.35 mm
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2239 kr - 1,3599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4228 kr - 1,5808 kr | 2000 I lager |
71 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
48 Ω
|
|
|
|
||
| 3,2288 kr - 3,5875 kr | 7425 I lager |
175 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
119 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta