Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8603 kr - 0,9558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1032 kr - 1,2257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7023 kr - 1,8915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8839 kr - 0,9821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
119 Ω
|
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4758 kr - 0,5288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5733 kr - 3,9703 kr | 11200 I lager |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5321 kr - 3,9246 kr | 400 I lager |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 4,1039 kr - 4,5598 kr | 582 I lager |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 10319291 | 42,2808 kr - 46,9787 kr | 4130 I lager |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω
|
|
|
|
|
| 0,3532 kr - 0,3924 kr | 1880 I lager |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 7,0648 kr - 7,8498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9437 kr - 2,1597 kr | 3800 I lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 4,2156 kr - 4,684 kr | 1500 I lager |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 6,0627 kr - 6,7363 kr | 200 I lager |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 5,5927 kr - 6,2141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5154 kr - 1,6838 kr | 13150 I lager |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0594 kr - 1,1771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 20,3303 kr - 22,5891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
84 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 17,6928 kr - 19,6586 kr | 240 I lager |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta