Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
35,4225 kr - 39,3584 kr 14706 I lager
105 Ω
50 Ω
22.0 mm
7,9085 kr - 8,7872 kr 79 I lager
171 Ω
28.57 mm
117 Ω
0,2943 kr - 0,327 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
8,1481 kr - 9,0534 kr 1582 I lager
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
0,3397 kr - 0,3775 kr 2528 I lager
47 Ω
3.0 mm
25 Ω
5,3915 kr - 5,9906 kr 2871 I lager
156 Ω
28.0 mm
91 Ω
8,6897 kr - 9,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
9,9392 kr - 11,0435 kr 58 I lager
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,2688 kr - 0,2986 kr Fråga angående leveranstidhär
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,2937 kr - 0,3263 kr Fråga angående leveranstidhär
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,2942 kr - 0,3269 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
2,1757 kr - 2,4175 kr Fråga angående leveranstidhär
147 Ω
18.0 mm
128 Ω
1,5912 kr - 1,768 kr Fråga angående leveranstidhär
101 Ω
15.8 mm
76 Ω
1,7084 kr - 1,8982 kr Fråga angående leveranstidhär
47 Ω
23 Ω
2,5481 kr - 2,8313 kr 4385 I lager
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
1,5638 kr - 1,7376 kr 3160 I lager
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
1,3699 kr - 1,5221 kr 1667 I lager
81 Ω
53 Ω
1,4278 kr - 1,5865 kr 8500 I lager
73 Ω
5.0 mm
34 Ω
1,6753 kr - 1,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
1,7662 kr - 1,9624 kr 498 I lager
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
  • av 11
Ferrit med hölje 5.0 mm 50 Ω 105 Ω

10318850

Prisintervall
39,3584 kr - 35,4225 kr

Lagernivåer
14706 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    50 Ω
  • Impedans 100 MHz
    105 Ω
  • Yttre höjd
    22.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Cylindrisk ferrit 10.16 mm 117 Ω 171 Ω K5B

10319246

Prisintervall
8,7872 kr - 7,9085 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    117 Ω
  • Impedans 100 MHz
    171 Ω
  • Totallängd
    28.57 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Prisintervall
0,327 kr - 0,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    29 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.7 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Prisintervall
9,0534 kr - 8,1481 kr

Lagernivåer
1582 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    90 Ω
  • Impedans 100 MHz
    150 Ω
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
Cylindrisk ferrit 1.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Prisintervall
0,3775 kr - 0,3397 kr

Lagernivåer
2528 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    25 Ω
  • Impedans 100 MHz
    47 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Prisintervall
5,9906 kr - 5,3915 kr

Lagernivåer
2871 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    91 Ω
  • Impedans 100 MHz
    156 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Prisintervall
9,6552 kr - 8,6897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    104 Ω
  • Impedans 100 MHz
    178 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Prisintervall
11,0435 kr - 9,9392 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    124 Ω
  • Impedans 100 MHz
    209 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Prisintervall
0,2986 kr - 0,2688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    52 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Prisintervall
0,3263 kr - 0,2937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    55 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Prisintervall
0,3269 kr - 0,2942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    27 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 2.15 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Prisintervall
2,4175 kr - 2,1757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    128 Ω
  • Impedans 100 MHz
    147 Ω
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Prisintervall
1,768 kr - 1,5912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    76 Ω
  • Impedans 100 MHz
    101 Ω
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Prisintervall
1,8982 kr - 1,7084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    23 Ω
  • Impedans 100 MHz
    47 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Prisintervall
2,8313 kr - 2,5481 kr

Lagernivåer
4385 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    98 Ω
  • Impedans 100 MHz
    153 Ω
  • Totallängd
    19.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Prisintervall
1,7376 kr - 1,5638 kr

Lagernivåer
3160 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    60 Ω
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Prisintervall
1,5221 kr - 1,3699 kr

Lagernivåer
1667 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    53 Ω
  • Impedans 100 MHz
    81 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Prisintervall
1,5865 kr - 1,4278 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    34 Ω
  • Impedans 100 MHz
    73 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Prisintervall
1,8615 kr - 1,6753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    24 Ω
  • Impedans 100 MHz
    48 Ω
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Prisintervall
1,9624 kr - 1,7662 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    51 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100