Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I lager

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
72 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
62,141 kr - 69,0455 kr 5 I lager
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
136,5454 kr - 151,7171 kr 2 I lager
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
31,1428 kr - 34,603 kr Fråga angående leveranstidhär
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
64,3893 kr - 71,5437 kr 433 I lager
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
11,6663 kr - 12,9625 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
6,273 kr - 6,97 kr 3329 I lager
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
37,537 kr - 41,7078 kr 520 I lager
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
9,9453 kr - 11,0503 kr 3024 I lager
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
5,96 kr - 6,6222 kr 4780 I lager
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
8,3153 kr - 9,2393 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
2,6489 kr - 2,9432 kr Fråga angående leveranstidhär
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
28,8729 kr - 32,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
7,4789 kr - 8,3099 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
8,3488 kr - 9,2765 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
27,1969 kr - 30,2188 kr 201 I lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
10,1657 kr - 11,2953 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
6,2056 kr - 6,8951 kr 144 I lager
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
10,6714 kr - 11,857 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
4,7096 kr - 5,2329 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
6,1196 kr - 6,7996 kr 150 I lager
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Prisintervall
69,0455 kr - 62,141 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    34.4 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Prisintervall
151,7171 kr - 136,5454 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    76.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Prisintervall
34,603 kr - 31,1428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    34.4 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Prisintervall
71,5437 kr - 64,3893 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    43.7 mm
  • Totallängd
    55.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Prisintervall
12,9625 kr - 11,6663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    21.5 mm
  • Totallängd
    25.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Prisintervall
6,97 kr - 6,273 kr

Lagernivåer
3329 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    23.3 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Prisintervall
41,7078 kr - 37,537 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Prisintervall
11,0503 kr - 9,9453 kr

Lagernivåer
3024 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Prisintervall
6,6222 kr - 5,96 kr

Lagernivåer
4780 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Prisintervall
9,2393 kr - 8,3153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    24.5 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Prisintervall
2,9432 kr - 2,6489 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    7.2 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Total bredd
    7.8 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Prisintervall
32,0809 kr - 28,8729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    43.7 mm
  • Totallängd
    55.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Prisintervall
8,3099 kr - 7,4789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    18.7 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Prisintervall
9,2765 kr - 8,3488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    40.0 mm
  • Totallängd
    45.2 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Prisintervall
30,2188 kr - 27,1969 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    36.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Prisintervall
11,2953 kr - 10,1657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Prisintervall
6,8951 kr - 6,2056 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Prisintervall
11,857 kr - 10,6714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Prisintervall
5,2329 kr - 4,7096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Prisintervall
6,7996 kr - 6,1196 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    31.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5