Meny Sök

Fiberhållare - Kvartsvarvsvridning

I lager

Kvartsvarvs fiberbyglar passar standardstativbyglar som passar in i ett 19-tumsstativ, med ett kvarts varv. De kan användas för att förlägga optisk fiber längs sidan av ett stativ. Av svart nylon, klass UL94 V0.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Rektangelmått Total bredd Monteringsmetod Köp
21,8098 kr - 21,8098 kr Fråga angående leveranstidhär
42.7 mm
0.465 in
30.2 mm
Trycks in och vrids ett kvarts varv
18,2199 kr - 20,5172 kr 100 I lager
42.7 mm
0.374 in
30.2 mm
Trycks in och vrids ett kvarts varv
Fiberhållare 42.7 mm (L) Svart

10111741

Prisintervall
21,8098 kr - 21,8098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Trycks in och vrids ett kvarts varv
  • Typ
    Ställ
  • Total höjd
    61.4 mm
  • Totallängd
    42.7 mm
Fiberhållare 42.7 mm (L) Svart

10111758

Prisintervall
20,5172 kr - 18,2199 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Trycks in och vrids ett kvarts varv
  • Typ
    Ställ
  • Total höjd
    61.4 mm
  • Totallängd
    42.7 mm