De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | h3 | Justeringstyp | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 025,4309 kr - 1 367,1625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 442,8104 kr - 590,4139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Stål
|
4.0
|
Med låsbult
|
24.0
|
||
| 464,6558 kr - 619,5804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
5.0
|
Med låsbult
|
29.0
|
||
| 494,0584 kr - 658,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 1 119,0705 kr - 1 492,094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
| 605,2923 kr - 806,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
18.0
|
Med låsbult
|
67.0
|
||
| 723,139 kr - 964,1459 kr | 2 I lager |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
23.0
|
Med låsbult
|
86.0
|
||
| 476,5821 kr - 635,4035 kr | 2 I lager |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 494,0584 kr - 658,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 605,2923 kr - 806,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
18.0
|
Med låsbult
|
67.0
|
||
| 723,139 kr - 964,1459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
23.0
|
Med låsbult
|
86.0
|
||
| 1 119,0705 kr - 1 492,094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
| 618,6357 kr - 824,8082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 499,0178 kr - 665,2784 kr | 47 I lager |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 928,8392 kr - 1 238,4522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 1 129,4618 kr - 1 505,9097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
23.0
|
Med låsbult
|
86.0
|
||
| 1 541,925 kr - 2 055,8212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 575,0632 kr - 766,7115 kr | 1 I lager |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 483,0767 kr - 644,0235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 473,7481 kr - 631,6248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta