Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
1 370,6774 kr - 1 827,5316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
33
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
859,2528 kr - 1 145,6322 kr | 3 I lager |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
623,4312 kr - 831,1652 kr | 19 I lager |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
806,1729 kr - 1 074,8972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
719,3878 kr - 959,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
647,5063 kr - 863,38 kr | 4 I lager |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
694,3955 kr - 925,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
719,3878 kr - 959,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
1 051,5099 kr - 1 401,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
949,9358 kr - 1 266,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
552,0083 kr - 736,0111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Stål
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
1 424,7891 kr - 1 899,6424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
1 027,4348 kr - 1 369,8749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
667,7982 kr - 890,4359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
612,7693 kr - 817,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
647,5063 kr - 863,38 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta