Meny Sök

Fixed Crank Handles

I lager

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Gängans längd Fotdiameter Köp
8 I lager
38.0 mm
11 I lager
24.0 mm
398,1297 kr - 438,1913 kr Fråga angående leveranstidhär
198.0 mm
45.0 mm
6 I lager
28.0 mm
232,9589 kr - 250,1625 kr 60 I lager
128.0 mm
34.0 mm
10195048 1 I lager
28.0 mm
347,0351 kr - 375,3178 kr Fråga angående leveranstidhär
197.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
227,2832 kr - 250,1625 kr Fråga angående leveranstidhär
128.0 mm
28.0 mm
24.0 mm
1 I lager
192.5 mm
38.0 mm
6 I lager
34.0 mm
1 I lager
34.0 mm
199,3733 kr - 219,3915 kr Fråga angående leveranstidhär
105.0 mm
30.0 mm
Handtagsgrepp Square V17 38.0 mm Aluminium

10195093


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp Square V10 24.0 mm Aluminium

10195031


Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    24.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp 198.0 mm Gängad pinnbult M10

10190623

Prisintervall
438,1913 kr - 398,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    45.0 mm
  • Totallängd
    198.0 mm
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Handtagsgrepp Square V12 28.0 mm Aluminium

10195055


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    28.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp 128.0 mm Gängad pinnbult M8

10190609

Prisintervall
250,1625 kr - 232,9589 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    34.0 mm
  • Totallängd
    128.0 mm
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Handtagsgrepp Bore B12 28.0 mm Aluminium

10195048


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    28.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp 197.0 mm Gängad pinnbult Non Threaded GF PA;stål

10190630

Prisintervall
375,3178 kr - 347,0351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    26.0 mm
  • Totallängd
    197.0 mm
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Material
    GF PA;stål
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp Bore B10 24.0 mm Aluminium

10195024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    24.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp 128.0 mm Gängad pinnbult M8 28.0 mm GF PA;stål

10190593

Prisintervall
250,1625 kr - 227,2832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Totallängd
    128.0 mm
  • Gängans längd
    28.0 mm
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Material
    GF PA;stål
Handtagsgrepp 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Aluminium

10195086


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    192.5 mm
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp Bore B14 34.0 mm Aluminium

10195062


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    34.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp Square V14 34.0 mm Aluminium

10195079


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    34.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Material
    Aluminium
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Handtagsgrepp 105.0 mm Gängad pinnbult M6

10190654

Prisintervall
219,3915 kr - 199,3733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    105.0 mm
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt