Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal hål | Monteringsmetod | Öppna/Slutna | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,1374 kr - 366,7704 kr | 145 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Skruv
|
Öppen
|
||
129,5531 kr - 256,6789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Skruv
|
Öppen
|
||
187,1482 kr - 370,6914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0
|
Svets
|
Öppen
|
||
367,4023 kr - 727,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
4
|
Svets
|
Öppen
|
||
360,939 kr - 715,1419 kr | 132 I lager |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
240,8517 kr - 505,7885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
412,789 kr - 817,6929 kr | 182 I lager |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
534,2261 kr - 534,2261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Svets
|
Öppen
|
||
284,5165 kr - 597,4846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
245,3179 kr - 485,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Skruv
|
Öppen
|
||
367,4023 kr - 727,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Svets
|
Sluten
|
||
636,5626 kr - 1 261,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Svets
|
Sluten
|
||
149,7096 kr - 314,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
250,0645 kr - 525,1355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
238,5483 kr - 500,9516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
238,5483 kr - 500,9516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
149,7096 kr - 314,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
623,1871 kr - 1 308,6929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
174,058 kr - 365,5219 kr | 32 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
190,0208 kr - 266,0292 kr | 196 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Screw On
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta