Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
18,9128 kr - 25,2563 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
0.4
1.3
Mässing
3.0
With collar
2.38
20,6748 kr - 31,8737 kr 155 I lager
9.0
5.5
9.0
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
22,0285 kr - 33,8427 kr 186 I lager
9.0
11.0
14.6
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
27,9356 kr - 42,9495 kr 1373 I lager
13.5
7.0
12.5
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.0
18,0905 kr - 27,8126 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
66.0
105.0
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.5
15,3831 kr - 23,6284 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
28.0
47.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
19,8134 kr - 30,52 kr 55 I lager
12.0
9.5
16.5
Rostfritt stål
4.5
Utan krage
3.2
20,6748 kr - 31,8737 kr 84 I lager
13.0
11.0
18.0
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
24,9821 kr - 38,3961 kr 130 I lager
5.0
3.0
9.4
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
21,4132 kr - 32,8582 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
10,8297 kr - 16,7368 kr 5 I lager
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
13,1679 kr - 20,1826 kr 444 I lager
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
14,2755 kr - 22,0285 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7
12.9
19.0
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.0
16,1214 kr - 24,859 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
40.0
67.3
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
35,0734 kr - 54,0253 kr 277 I lager
16.0
28.0
57.0
Rostfritt stål
12.0
With collar
10.0
23,6284 kr - 36,4271 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
18.7
25.1
Rostfritt stål
4.5
Utan krage
3.2
36,6732 kr - 56,4866 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
61.0
110.0
Rostfritt stål
10.0
Utan krage
8.0
40,8574 kr - 62,7628 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
4.7
7.1
Rostfritt stål
2.5
Utan krage
1.5
23,013 kr - 35,4425 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
7.8
11.6
Rostfritt stål
3.0
Utan krage
2.0
25,7205 kr - 39,6267 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
25.1
39.2
Rostfritt stål
5.5
Utan krage
4.0
  • av 4
Spärrstift 3.0 2.38 4.0 Mässing

20761202

Prisintervall
25,2563 kr - 18,9128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Rostfritt stål

20252946

Prisintervall
31,8737 kr - 20,6748 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Rostfritt stål

20253004

Prisintervall
33,8427 kr - 22,0285 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Rostfritt stål

20252953

Prisintervall
42,9495 kr - 27,9356 kr

Lagernivåer
1373 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 10.0 8.5 26.0 Rostfritt stål

20208967

Prisintervall
27,8126 kr - 18,0905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Spärrstift 6.0 5.0 15.0 Rostfritt stål

20208943

Prisintervall
23,6284 kr - 15,3831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

20254520

Prisintervall
30,52 kr - 19,8134 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    9.5
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20254537

Prisintervall
31,8737 kr - 20,6748 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    11.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Prisintervall
38,3961 kr - 24,9821 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    5.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Prisintervall
32,8582 kr - 21,4132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Prisintervall
16,7368 kr - 10,8297 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Prisintervall
20,1826 kr - 13,1679 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 4.0 3.0 10.7 Rostfritt stål

20208929

Prisintervall
22,0285 kr - 14,2755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Spärrstift 8.0 6.5 18.0 Rostfritt stål

20208950

Prisintervall
24,859 kr - 16,1214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Rostfritt stål

20253028

Prisintervall
54,0253 kr - 35,0734 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

20253097

Prisintervall
36,4271 kr - 23,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    18.7
Spärrstift 10.0 8.0 20.0 Rostfritt stål

20253134

Prisintervall
56,4866 kr - 36,6732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    61.0
Spärrstift 2.5 1.5 5.0 Rostfritt stål

20253059

Prisintervall
62,7628 kr - 40,8574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    4.7
Spärrstift 3.0 2.0 7.0 Rostfritt stål

20253066

Prisintervall
35,4425 kr - 23,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    7.8
Spärrstift 5.5 4.0 14.0 Rostfritt stål

20253110

Prisintervall
39,6267 kr - 25,7205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    25.1