Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
14,935 kr - 22,9401 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
28.0
47.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
17,5635 kr - 27,0024 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
66.0
105.0
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.5
15,6518 kr - 24,1349 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
40.0
67.3
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
14,2181 kr - 21,8648 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
19.3
29.2
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
13,8596 kr - 21,3869 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7
12.9
19.0
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.0
31,3037 kr - 48,1504 kr 103 I lager
9.0
8.0
11.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
19,2362 kr - 29,631 kr 55 I lager
12.0
9.5
16.5
Rostfritt stål
4.5
Utan krage
3.2
14,696 kr - 22,5817 kr 1339 I lager
4.0
12.0
26.5
Rostfritt stål
3.0
With collar
2.38
18,0414 kr - 27,8388 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
6.0
14.5
Rostfritt stål
3.5
Utan krage
2.5
10,1558 kr - 15,6518 kr 145 I lager
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
14,3376 kr - 22,1038 kr 193 I lager
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
17,922 kr - 27,4804 kr 754 I lager
9.0
6.0
11.5
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.50
18,7583 kr - 28,9141 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.5
7.5
Rostfritt stål
3.0
Utan krage
2.0
20,7895 kr - 31,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
9,9168 kr - 15,1739 kr 335 I lager
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
24,2544 kr - 37,2777 kr 130 I lager
5.0
3.0
9.4
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
20,0726 kr - 30,9453 kr 84 I lager
13.0
11.0
18.0
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
27,1219 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
6.0
6.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
18,5194 kr - 28,5557 kr 419 I lager
11.0
8.0
14.0
Rostfritt stål
4.0
Utan krage
3.0
12,7843 kr - 19,5947 kr 444 I lager
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
  • av 4
Spärrstift 6.0 5.0 15.0 Rostfritt stål

20208943

Prisintervall
22,9401 kr - 14,935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Spärrstift 10.0 8.5 26.0 Rostfritt stål

20208967

Prisintervall
27,0024 kr - 17,5635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Spärrstift 8.0 6.5 18.0 Rostfritt stål

20208950

Prisintervall
24,1349 kr - 15,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Spärrstift 5.0 4.0 12.0 Rostfritt stål

20208936

Prisintervall
21,8648 kr - 14,2181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Spärrstift 4.0 3.0 10.7 Rostfritt stål

20208929

Prisintervall
21,3869 kr - 13,8596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Prisintervall
48,1504 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

20254520

Prisintervall
29,631 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    9.5
Spärrstift 3.0 2.38 4.0 Rostfritt stål

20254766

Prisintervall
22,5817 kr - 14,696 kr

Lagernivåer
1339 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Spärrstift 3.5 2.5 9.0 Rostfritt stål

20254506

Prisintervall
27,8388 kr - 18,0414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    6.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Prisintervall
15,6518 kr - 10,1558 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Prisintervall
22,1038 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 8.0 6.50 9.0 Rostfritt stål

20254575

Prisintervall
27,4804 kr - 17,922 kr

Lagernivåer
754 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 3.0 2.0 7.0 Rostfritt stål

20254490

Prisintervall
28,9141 kr - 18,7583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    4.5
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Prisintervall
15,1739 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Prisintervall
37,2777 kr - 24,2544 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    5.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20254537

Prisintervall
30,9453 kr - 20,0726 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    11.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Brass; Stainless Steel

20254629

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 4.0 3.0 11.0 Rostfritt stål

20254513

Prisintervall
28,5557 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    8.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Prisintervall
19,5947 kr - 12,7843 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0