Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
43,1322 kr - 66,3114 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
68.0
143.0
Rostfritt stål
12.0
Utan krage
10.0
12,0674 kr - 18,6388 kr 179 I lager
5.0
3.0
6.5
Body & Ball Thermoplast
4.0
With collar
3.0
10,5142 kr - 16,2492 kr 5 I lager
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
20,7895 kr - 31,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
33,2154 kr - 51,0179 kr 29 I lager
16.0
6.2
14.6
Body & Ball Thermoplast
12.0
With collar
10.0
18,7583 kr - 28,9141 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.5
7.5
Rostfritt stål
3.0
Utan krage
2.0
18,3619 kr - 24,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
0.4
1.3
Mässing
3.0
With collar
2.38
  • av 4
Spärrstift 12.0 10.0 22.0 Rostfritt stål

20253141

Prisintervall
66,3114 kr - 43,1322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    68.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Body & Ball Thermoplast

20253189

Prisintervall
18,6388 kr - 12,0674 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Prisintervall
16,2492 kr - 10,5142 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Body & Ball Thermoplast

20254742

Prisintervall
51,0179 kr - 33,2154 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 3.0 2.0 7.0 Rostfritt stål

20254490

Prisintervall
28,9141 kr - 18,7583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    4.5
Spärrstift 3.0 2.38 4.0 Mässing

20761202

Prisintervall
24,5206 kr - 18,3619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0