Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Kula med motsvarande fördjupning

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov.
  • Kulan av rostfritt stål ger jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat stål Serienummer: SR32100

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Material Slag s1 Fjäderbelastning d1 d2 Köp
13,7402 kr - 21,1479 kr 408 I lager
12.0
15.0
Svärtat stål
0.9
Increased
M5
3.0
83,8749 kr - 129,0384 kr 103 I lager
24.0
41.0
303 Rostfritt stål
3.5
Normal
M16
10.0
129,9942 kr - 200,0095 kr 9 I lager
30.0
84.0
303 Rostfritt stål
4.5
Increased
M20
12.0
93,9112 kr - 144,4513 kr 3 I lager
24.0
68.0
303 Rostfritt stål
3.5
Increased
M16
10.0
  • av 3
Spärrstift M5 3.0 12.0 Svärtat stål

20253295

Prisintervall
21,1479 kr - 13,7402 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.9
Spärrstift M16 10.0 24.0 303 Rostfritt stål

20253448

Prisintervall
129,0384 kr - 83,8749 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Slag s1
    3.5
Spärrstift M20 12.0 30.0 303 Rostfritt stål

20253530

Prisintervall
200,0095 kr - 129,9942 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Slag s1
    4.5
Spärrstift M16 10.0 24.0 303 Rostfritt stål

20253523

Prisintervall
144,4513 kr - 93,9112 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Slag s1
    3.5