Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 s1 Material Fjäderbelastning d1 d2 t Köp
40,9816 kr - 62,9659 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
Svart stål
Normal
M10
4.0
1.4
33,0959 kr - 50,8984 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
Svart stål
Increased
M5
2.4
0.8
35,844 kr - 55,0802 kr 203 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Normal
M8
3.5
1.4
45,8803 kr - 70,6126 kr 2 I lager
12.0
1.0
Svart stål
Normal
M3
1.0
0.5
185,0745 kr - 284,7208 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
5.0
303 Rostfritt stål
Normal
M16
7.5
2.5
306,3467 kr - 471,2291 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
7.0
303 Rostfritt stål
Normal
M20
10.0
3.0
123,6618 kr - 190,3316 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Rostfritt stål
Normal
M12
6.0
2.0
92,597 kr - 142,4201 kr 2 I lager
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Normal
M10
4.0
1.4
70,9711 kr - 109,2047 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
1.5
303 Rostfritt stål
Normal
M4
1.5
0.6
70,9711 kr - 109,2047 kr 55 I lager
18.0
2.3
303 Rostfritt stål
Normal
M5
2.4
0.8
70,9711 kr - 109,2047 kr 4 I lager
20.0
2.5
303 Rostfritt stål
Normal
M6
2.7
0.9
88,8931 kr - 136,8046 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
4.0
Svart stål
Normal
M12
6.0
2.0
140,2695 kr - 215,7808 kr 1 I lager
40.0
5.0
Svart stål
Normal
M16
7.5
2.5
151,7396 kr - 233,4639 kr 2 I lager
40.0
5.0
Svart stål
Increased
M16
7.5
2.5
29,2726 kr - 45,0439 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
Svart stål
Normal
M5
2.4
0.8
128,5604 kr - 197,8588 kr 72 I lager
40.0
7.0
Svart stål
Normal
M20
10.0
3.0
70,9711 kr - 109,2047 kr 25 I lager
15.0
1.5
303 Rostfritt stål
Normal
M4
1.5
0.6
178,5031 kr - 274,6845 kr 130 I lager
52.0
10.0
Svart stål
Normal
M24
12.0
3.0
44,4465 kr - 68,462 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
Svart stål
Increased
M10
4.0
1.4
35,844 kr - 55,0802 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
1.5
Svart stål
Normal
M4
1.5
0.6
  • av 4
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20253929

Prisintervall
62,9659 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20253974

Prisintervall
50,8984 kr - 33,0959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

20253912

Prisintervall
55,0802 kr - 35,844 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M3 1.0 12.0 Svart stål

20253875

Prisintervall
70,6126 kr - 45,8803 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 303 Rostfritt stål

20254186

Prisintervall
284,7208 kr - 185,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M20 10.0 40.0 303 Rostfritt stål

20254193

Prisintervall
471,2291 kr - 306,3467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Rostfritt stål

20254254

Prisintervall
190,3316 kr - 123,6618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 303 Rostfritt stål

20254162

Prisintervall
142,4201 kr - 92,597 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M4 1.5 15.0 303 Rostfritt stål

20254209

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Rostfritt stål

20254216

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M6 2.7 20.0 303 Rostfritt stål

20254223

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M12 6.0 35.0 Svart stål

20254391

Prisintervall
136,8046 kr - 88,8931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M16 7.5 40.0 Svart stål

20254407

Prisintervall
215,7808 kr - 140,2695 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M16 7.5 40.0 Svart stål

20254445

Prisintervall
233,4639 kr - 151,7396 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20253899

Prisintervall
45,0439 kr - 29,2726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M20 10.0 40.0 Svart stål

20253950

Prisintervall
197,8588 kr - 128,5604 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M4 1.5 15.0 303 Rostfritt stål

20254124

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Spärrstift M24 12.0 52.0 Svart stål

20253967

Prisintervall
274,6845 kr - 178,5031 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20254001

Prisintervall
68,462 kr - 44,4465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M4 1.5 15.0 Svart stål

20254056

Prisintervall
55,0802 kr - 35,844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5