Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

I lager

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Material Slag s1 Fjäderbelastning n1 d1 d2 Köp
50,6595 kr - 77,9009 kr 20 I lager
24.0
Svart stål
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
21,8648 kr - 33,5738 kr 16 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
20,7895 kr - 31,9011 kr 127 I lager
19.0
Svart stål
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
16,7272 kr - 25,8076 kr 12 I lager
12.0
Svart stål
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
16,2492 kr - 24,9713 kr 15 I lager
14.0
Svart stål
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
15,8908 kr - 24,3739 kr 86 I lager
9.0
Svart stål
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
93,9112 kr - 144,4513 kr 20 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Increased
2.5
M20
10.0
105,7398 kr - 162,6122 kr 2 I lager
24.0
Rostfritt stål
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
87,2204 kr - 134,176 kr 31 I lager
30.0
Svart stål
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
18,1609 kr - 27,9583 kr 204 I lager
16.0
Svart stål
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
  • av 2
Spärrstift M16 8.5 24.0 Svart stål

20253615

Prisintervall
77,9009 kr - 50,6595 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253653

Prisintervall
33,5738 kr - 21,8648 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Spärrstift M10 4.5 19.0 Svart stål

20253592

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Spärrstift M5 2.4 12.0 Svart stål

20253561

Prisintervall
25,8076 kr - 16,7272 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Spärrstift M6 2.7 14.0 Svart stål

20253578

Prisintervall
24,9713 kr - 16,2492 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Spärrstift M4 1.8 9.0 Svart stål

20253554

Prisintervall
24,3739 kr - 15,8908 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253691

Prisintervall
144,4513 kr - 93,9112 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M16 8.5 24.0 Rostfritt stål

20253776

Prisintervall
162,6122 kr - 105,7398 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Spärrstift M20 10.0 30.0 Svart stål

20253622

Prisintervall
134,176 kr - 87,2204 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Spärrstift M8 3.8 16.0 Svart stål

20253585

Prisintervall
27,9583 kr - 18,1609 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2