Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total kroppslängd | Total kroppsbredd | Slutför | Bultdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,9085 kr - 161,5079 kr | 529 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10208038 | 134,6638 kr - 282,7941 kr | 192 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 222,7621 kr - 467,8003 kr | 219 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10095669 | 57,374 kr - 89,2485 kr | 5 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 133,1387 kr - 279,5913 kr | 65 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 209,0824 kr - 439,073 kr | 155 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 154,8907 kr - 306,941 kr | 316 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10095676 | 84,8448 kr - 131,9809 kr | 123 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10208052 | 76,1319 kr - 159,877 kr | 137 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10281284 | 804,6328 kr - 1 594,0427 kr | 5 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Rå
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10352588 | 50 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodiserad
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Förzinkad
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Rå
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10352595 | 49 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodiserad
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta