Meny Sök

Fjädrande kvartsvarvslås i miniformat

I lager

Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.

Serienummer: SR5528

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Slutför Regelmaterial Höljets material Nyckeltyp Låsområde Köp
58,1572 kr - 81,4201 kr 110 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 402 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 69 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 100 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 458 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 94 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 304 I lager
58,1572 kr - 131,3442 kr 200 I lager
58,1572 kr - 81,4201 kr 551 I lager
18,3149 kr - 28,4899 kr 79 I lager
61,8379 kr - 86,5731 kr 250 I lager
13,612 kr - 21,1742 kr Fråga angående leveranstidhär
58,1572 kr - 81,4201 kr 426 I lager
22,0792 kr - 24,5325 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart pulverlackering
Stål
PA
Skårad nyckel
20.5 mm
17,3262 kr - 19,2514 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan finish
Stål
PA
Skårad nyckel
20.5 mm
17,3262 kr - 19,2514 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan finish
Stål
PA
Trekantsnyckel, 7,0 mm
19.5 mm
22,0792 kr - 24,5325 kr Fråga angående leveranstidhär
Krompläterad
Stål
PA
Skårad nyckel
13.5 mm
17,3262 kr - 19,2514 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan finish
Stål
PA
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
19,3033 kr - 21,303 kr Fråga angående leveranstidhär
Krompläterad
Stål
PA
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
17,3262 kr - 19,2514 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan finish
Stål
PA
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
  • av 3
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121051

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås

20121013

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121099

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120979

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121044

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120993

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121006

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås

20121037

Prisintervall
131,3442 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås

20121020

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
551 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120986

Prisintervall
28,4899 kr - 18,3149 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120962

Prisintervall
86,5731 kr - 61,8379 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121105

Prisintervall
21,1742 kr - 13,612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20080808

Prisintervall
81,4201 kr - 58,1572 kr

Lagernivåer
426 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 20.5 mm Skårad nyckel

20074005

Prisintervall
24,5325 kr - 22,0792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 20.5 mm

20074012

Prisintervall
19,2514 kr - 17,3262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Låsområde
    20.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 19.5 mm

20073893

Prisintervall
19,2514 kr - 17,3262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Låsområde
    19.5 mm
Kvartsvarvslås 13.5 mm Skårad nyckel

20073930

Prisintervall
24,5325 kr - 22,0792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm

20073770

Prisintervall
19,2514 kr - 17,3262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås 13.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20073848

Prisintervall
21,303 kr - 19,3033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm

20073862

Prisintervall
19,2514 kr - 17,3262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Låsområde
    13.5 mm