Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.
Serienummer: SR5528
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Regelmaterial | Höljets material | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,4633 kr - 79,0486 kr | 71 I lager |
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
56,4633 kr - 79,0486 kr | 51 I lager |
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
17,7814 kr - 27,66 kr | 79 I lager |
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
56,4633 kr - 79,0486 kr | 2 I lager |
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
56,4633 kr - 79,0486 kr | 134 I lager |
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
56,4633 kr - 79,0486 kr | 526 I lager |
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart pulverlackering
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
18,7411 kr - 20,6825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Skårad nyckel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
21,4361 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
Stål
|
PA
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
16,8216 kr - 18,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan finish
|
Stål
|
PA
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta