Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, och skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRFMB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal fläkttjocklek | Håldiameter | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | 93001 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9308 kr - 1,9308 kr | 5868 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,4335 kr - 2,1954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,5412 kr - 5,2544 kr | 9626 I lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4557 kr - 2,8255 kr | 25009 I lager |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0299 kr - 4,4776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4414 kr - 4,1864 kr | 83026 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,5948 kr - 4,5284 kr | 172603 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,393 kr - 4,0247 kr | 36332 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4557 kr - 3,1121 kr | 46610 I lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,6401 kr - 18,6401 kr | 970 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 10313350 | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,5508 kr - 8,5508 kr | 999 I lager |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta