Flänsade tappskyddslock med grepp är utformade för att skydda en mängd olika tapp. De erbjuder både säkerhet och ett förbättrat grepp för säker hantering. De interna fenorna ger en säker passform och de är flexibla för att anpassa sig till olika diametrar, med hjälp av en enda del. Dessa lock förhindrar rost och korrosion, samtidigt som de skyddar bultar från nötning. Lätta att installera och ta bort. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive tillverkning, räcken, stängsel och möbler.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCA2PCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | Minsta kortlängd | H | h1 | d1 | Minsta kortlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,824 kr - 0,9155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| 1,5141 kr - 2,3553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| 0,4598 kr - 0,7153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6704 kr - 0,7449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta