Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,3834 kr - 413,266 kr | 66 I lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 21,9243 kr - 25,179 kr | 212 I lager |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 27,6643 kr - 166,0008 kr | 89 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 25,8151 kr - 28,7591 kr | 48 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 49,1005 kr - 294,7066 kr | 153 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 30,1941 kr - 181,1052 kr | 1075 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 27,3536 kr - 52,3133 kr | 232 I lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 784,1582 kr - 980,2051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 19,365 kr - 26,4529 kr | 1220 I lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 447,1563 kr - 456,3107 kr | 82 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1 306,2449 kr - 1 632,8024 kr | 9 I lager |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 21,1255 kr - 23,7292 kr | 158 I lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 22,3682 kr - 134,135 kr | 146 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 730,9302 kr - 913,6628 kr | 35 I lager |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 26,2145 kr - 50,1131 kr | 1170 I lager |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 38,8188 kr - 44,4996 kr | 116 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 33,8037 kr - 76,857 kr | 918 I lager |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 29,0254 kr - 33,1972 kr | 109 I lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 24,0399 kr - 144,2244 kr | 146 I lager |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 30,7562 kr - 184,4486 kr | 4779 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta