Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
8,4741 kr - 16,8002 kr 7579 I lager
Röd
152.4 mm
Polyeten
6000
3
23,4114 kr - 46,4495 kr 45 I lager
Blå
76.2 mm
Polyeten
3000
3
18,8153 kr - 37,4009 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.7 mm
Polyeten
3000
3
22,6984 kr - 47,656 kr 10095 I lager
Blå
50.8 mm
Polyeten
3000
3
11,2748 kr - 23,6772 kr 1437 I lager
Blå
12.7 mm
Polyeten
3000
3
15,6555 kr - 32,575 kr 5330 I lager
Blå
38.1 mm
Polyeten
3000
3
20,9698 kr - 51,5771 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
Polyeten
3000
3
19,2709 kr - 49,4657 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
38.1 mm
Polyeten
6000
3
12,8404 kr - 29,4079 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
25.4 mm
Polyeten
3000
3
17,8423 kr - 46,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.4 mm
Polyeten
6000
3
12,6077 kr - 30,7652 kr 844 I lager
Röd
19.1 mm
Polyeten
6000
3
10,6716 kr - 24,0693 kr 1323 I lager
Blå
19.1 mm
Polyeten
3000
3
19,1026 kr - 46,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
31.8 mm
Polyeten
6000
3
25,4223 kr - 56,403 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
50.8 mm
Polyeten
6000
3
16,23 kr - 39,5122 kr 4550 I lager
Blå
31.8 mm
Polyeten
3000
3
2,8931 kr - 4,5004 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
1,9903 kr - 3,096 kr 1098 I lager
Blå
19.1 mm
LLDPE
3000
1
2,9715 kr - 4,6224 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
2,792 kr - 4,3431 kr 450 I lager
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
4,4573 kr - 6,9336 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
101.6 mm
LLDPE
3000
1
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 12.7 mm Röd Polyeten

10287712

Prisintervall
16,8002 kr - 8,4741 kr

Lagernivåer
7579 I lager
Egenskaper
  • D
    152.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 101.6 mm Blå Polyeten

10287705

Prisintervall
46,4495 kr - 23,4114 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 76.2 mm Blå Polyeten

10287699

Prisintervall
37,4009 kr - 18,8153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd 2 in 3000 Blå Polyeten

10239919

Prisintervall
47,656 kr - 22,6984 kr

Lagernivåer
10095 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Blå Polyeten

10239865

Prisintervall
23,6772 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
1437 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Blå Polyeten

10239902

Prisintervall
32,575 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
5330 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 1/2 in Blå Polyeten

10239926

Prisintervall
51,5771 kr - 20,9698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Röd Polyeten

10239964

Prisintervall
49,4657 kr - 19,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd 1 in 3000 Blå Polyeten

10239889

Prisintervall
29,4079 kr - 12,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd 1 in 6000 Röd Polyeten

10239940

Prisintervall
46,1479 kr - 17,8423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Röd Polyeten

10239933

Prisintervall
30,7652 kr - 12,6077 kr

Lagernivåer
844 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå Polyeten

10239872

Prisintervall
24,0693 kr - 10,6716 kr

Lagernivåer
1323 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Röd Polyeten

10239957

Prisintervall
46,1479 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd 2 in 6000 Röd Polyeten

10239971

Prisintervall
56,403 kr - 25,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå Polyeten

10239896

Prisintervall
39,5122 kr - 16,23 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592264

Prisintervall
4,5004 kr - 2,8931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in 3000 Blå LLDPE

20592189

Prisintervall
3,096 kr - 1,9903 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592271

Prisintervall
4,6224 kr - 2,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592226

Prisintervall
4,3431 kr - 2,792 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in 3000 Blå LLDPE

20592301

Prisintervall
6,9336 kr - 4,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1