Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
3,3615 kr - 5,2291 kr 225 I lager
Röd
50.8 mm
LLDPE
6000
1
5,9627 kr - 6,6252 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
127 mm
LLDPE
3000
1
3,1368 kr - 3,6387 kr 3288 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
6000
1
4,2655 kr - 4,3703 kr 725 I lager
Blå
25.4 mm
PP
3000
1
3,9483 kr - 4,0988 kr 450 I lager
Blå
31.8 mm
PP
3000
1
5,4303 kr - 10,056 kr 6 I lager
Gul
25.4 mm
LDPE
6000
2
3,6824 kr - 4,5461 kr 2987 I lager
Gul
25.4 mm
LDPE
3000
1
2,6773 kr - 3,4474 kr 1284 I lager
Gul
12.7 mm
LDPE
3000
1
2,7855 kr - 3,4474 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
12.7 mm
PP
3000
1
10100516 3,4568 kr - 8,8926 kr 1200 I lager
Gul
31.8 mm
LDPE
6000
1
2,7911 kr - 3,2709 kr 1950 I lager
Blå
19.1 mm
PP
3000
1
3,947 kr - 8,6076 kr 418 I lager
Gul
31.8 mm
LDPE
3000
1
2,5759 kr - 3,2971 kr 3469 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
3000
1
4,3655 kr - 6,7907 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
88.9 mm
LLDPE
3000
1
2,4329 kr - 3,7846 kr 70 I lager
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
2,1935 kr - 3,4122 kr 799 I lager
Röd
25.4 mm
LLDPE
6000
1
1,9046 kr - 2,9628 kr 2000 I lager
Blå
12.7 mm
LLDPE
3000
1
2,014 kr - 3,1329 kr 1098 I lager
Röd
19.1 mm
LLDPE
6000
1
2,0687 kr - 3,218 kr 1000 I lager
Blå
25.4 mm
LLDPE
3000
1
2,3256 kr - 3,6176 kr 500 I lager
Röd
31.8 mm
LLDPE
6000
1
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 6000 Röd LLDPE

20592370

Prisintervall
5,2291 kr - 3,3615 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 5 in 3000 Blå LLDPE

20592318

Prisintervall
6,6252 kr - 5,9627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
19.1 mm 6000 N/A Gul LDPE

10100493

Prisintervall
3,6387 kr - 3,1368 kr

Lagernivåer
3288 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd 1 in 3000 Blå PP

10100462

Prisintervall
4,3703 kr - 4,2655 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå PP

10100486

Prisintervall
4,0988 kr - 3,9483 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in Gul LDPE

10100509

Prisintervall
10,056 kr - 5,4303 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    2
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in Gul LDPE

10100455

Prisintervall
4,5461 kr - 3,6824 kr

Lagernivåer
2987 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
12.7 mm 3000 N/A Gul LDPE

10100417

Prisintervall
3,4474 kr - 2,6773 kr

Lagernivåer
1284 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Blå PP

10100424

Prisintervall
3,4474 kr - 2,7855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Gul LDPE

10100516

Prisintervall
8,8926 kr - 3,4568 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå PP

10100448

Prisintervall
3,2709 kr - 2,7911 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Gul LDPE

10100479

Prisintervall
8,6076 kr - 3,947 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Gul LDPE

10100431

Prisintervall
3,2971 kr - 2,5759 kr

Lagernivåer
3469 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592295

Prisintervall
6,7907 kr - 4,3655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592202

Prisintervall
3,7846 kr - 2,4329 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 6000 Röd LLDPE

20592349

Prisintervall
3,4122 kr - 2,1935 kr

Lagernivåer
799 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592172

Prisintervall
2,9628 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in 6000 Röd LLDPE

20592332

Prisintervall
3,1329 kr - 2,014 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 3000 Blå LLDPE

20592196

Prisintervall
3,218 kr - 2,0687 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/4 in 6000 Röd LLDPE

20592356

Prisintervall
3,6176 kr - 2,3256 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1