Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
2,9478 kr - 4,5855 kr 440 I lager
Röd
38.1 mm
LLDPE
6000
1
2,5206 kr - 3,921 kr 400 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
2,5031 kr - 3,8937 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
4,3087 kr - 6,7025 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.2 mm
LLDPE
3000
1
2,4298 kr - 3,7797 kr 760 I lager
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
1,2206 kr - 1,8987 kr 2000 I lager
Röd
12.7 mm
LLDPE
6000
1
2,9664 kr - 4,6144 kr 440 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592363

Prisintervall
4,5855 kr - 2,9478 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592257

Prisintervall
3,921 kr - 2,5206 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592219

Prisintervall
3,8937 kr - 2,5031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3 in 3000 Blå LLDPE

20592288

Prisintervall
6,7025 kr - 4,3087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592233

Prisintervall
3,7797 kr - 2,4298 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592325

Prisintervall
1,8987 kr - 1,2206 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592240

Prisintervall
4,6144 kr - 2,9664 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1