Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.Hållbara ytskydd som skyddar flänsar mot smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.Fästelement behövs inte.Hållbart material. Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1354
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 474,9818 kr - 1 474,9818 kr | 110 I lager |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 38,007 kr - 48,9448 kr | 235 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
| 5,6099 kr - 8,7266 kr | 1450 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
3
|
||
| 3,2438 kr - 5,0459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.295 in
58.3 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
3
|
||
| 489,9119 kr - 489,9119 kr | 253 I lager |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 138,7769 kr - 182,5176 kr | 20 I lager |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
| 16,4081 kr - 52,7835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.622 in
15.8 mm
|
Tapered Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
DN 15, 1/2 in
|
2
|
||
| 181,834 kr - 233,9712 kr | 32 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 10275801 | 7,3614 kr - 11,4511 kr | 2848 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
3
|
|
| 260,8298 kr - 331,6388 kr | 6 I lager |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 179,9668 kr - 225,6433 kr | 24 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 364,2425 kr - 364,2425 kr | 141 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 8,0832 kr - 12,5739 kr | 3420 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
3
|
||
| 2,7152 kr - 4,2236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
3
|
||
| 47,5468 kr - 61,6812 kr | 88 I lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 200,9136 kr - 317,0633 kr | 122 I lager |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 235,6948 kr - 291,2401 kr | 8 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 12,2745 kr - 34,3847 kr | 3300 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
2
|
||
| 10,2865 kr - 16,0013 kr | 4040 I lager |
4.043 in
102.7 mm
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
3
|
||
| 40,1557 kr - 51,9757 kr | 192 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta