Meny Sök

Flänsskydd - Insats

I lager

Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.Hållbara ytskydd som skyddar flänsar mot smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.Fästelement behövs inte.Hållbart material. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul Serienummer: SR1354

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Fitting Shape d1 D H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Typ Köp
2,7966 kr - 4,3503 kr 2250 I lager
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
10275801 7,5822 kr - 11,7946 kr 1420 I lager
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
188,9733 kr - 292,7686 kr Fråga angående leveranstidhär
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
242,7656 kr - 299,9774 kr 8 I lager
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
206,9411 kr - 326,5753 kr 122 I lager
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
39,1473 kr - 50,4132 kr 201 I lager
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
292,5304 kr - 460,9737 kr 91 I lager
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
17,3772 kr - 27,0312 kr 1660 I lager
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
185,3658 kr - 232,4126 kr 24 I lager
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
504,6093 kr - 504,6093 kr 350 I lager
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
268,6547 kr - 341,588 kr 14 I lager
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
10,5951 kr - 16,4814 kr 2090 I lager
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
8,3257 kr - 12,9511 kr 2470 I lager
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
  • av 2
Ytskydd Profil med fenor 45.0 mm LDPE Gul

10275764

Prisintervall
4,3503 kr - 2,7966 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 88.0 mm LDPE Gul

10275801

Prisintervall
11,7946 kr - 7,5822 kr

Lagernivåer
1420 I lager
Egenskaper
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med insats 162.0 mm LDPE Gul

10233559

Prisintervall
292,7686 kr - 188,9733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 310.0 mm LDPE Gul

10239629

Prisintervall
299,9774 kr - 242,7656 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 188.0 mm LDPE Gul

10233566

Prisintervall
326,5753 kr - 206,9411 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 102.0 mm LDPE Gul

10233528

Prisintervall
50,4132 kr - 39,1473 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 218.0 mm LDPE Gul

10233573

Prisintervall
460,9737 kr - 292,5304 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med fenor 163.0 mm LDPE Gul

10275849

Prisintervall
27,0312 kr - 17,3772 kr

Lagernivåer
1660 I lager
Egenskaper
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med insats 245.0 mm LDPE Gul

10239612

Prisintervall
232,4126 kr - 185,3658 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 465.0 mm LDPE Gul

10233610

Prisintervall
504,6093 kr - 504,6093 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 410.0 mm LDPE Gul

10233603

Prisintervall
341,588 kr - 268,6547 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med fenor 102.0 mm LDPE Gul

10275818

Prisintervall
16,4814 kr - 10,5951 kr

Lagernivåer
2090 I lager
Egenskaper
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 78.0 mm LDPE Gul

10275795

Prisintervall
12,9511 kr - 8,3257 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile