Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66,773 kr - 73,8682 kr | 290 I lager |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
555,3133 kr - 566,7648 kr | 18 I lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
382,9717 kr - 478,7146 kr | 4 I lager |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
77,2148 kr - 88,0731 kr | 4 I lager |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
547,9724 kr - 684,9512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
167,1408 kr - 208,9224 kr | 93 I lager |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
1 361,4139 kr - 1 701,771 kr | 13 I lager |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
89,2221 kr - 535,381 kr | 180 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
322,6907 kr - 403,3526 kr | 11 I lager |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
384,395 kr - 392,2573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
86,8188 kr - 133,7009 kr | 654 I lager |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
27,6696 kr - 29,6306 kr | 128 I lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
537,8131 kr - 3 226,8978 kr | 3 I lager |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
63,4982 kr - 380,9322 kr | 324 I lager |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
446,5992 kr - 558,2562 kr | 2 I lager |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
35,4332 kr - 41,1352 kr | 74 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
35,2321 kr - 211,321 kr | 547 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
79,3836 kr - 476,3591 kr | 113 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
89,8344 kr - 115,3456 kr | 127 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
64,5898 kr - 387,4673 kr | 96 I lager |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta