Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553,9475 kr - 3 323,7048 kr | 25 I lager |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 65,4032 kr - 392,3602 kr | 141 I lager |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 419,7139 kr - 524,646 kr | 38 I lager |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 172,155 kr - 215,1901 kr | 121 I lager |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 564,4116 kr - 705,4998 kr | 7 I lager |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 28,4997 kr - 30,5195 kr | 94 I lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 53,657 kr - 321,9419 kr | 619 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 579,4125 kr - 724,2582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 89,4234 kr - 137,712 kr | 557 I lager |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 24,1434 kr - 27,7975 kr | 19 I lager |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 23,2558 kr - 27,2501 kr | 726 I lager |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 63,0658 kr - 72,4747 kr | 142 I lager |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 68,7762 kr - 76,0843 kr | 250 I lager |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 571,9727 kr - 583,7678 kr | 15 I lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 24 I lager |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 1 207,8811 kr - 1 509,8366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 10239339 | 49,8402 kr - 298,9376 kr | 10 I lager |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|
| 42,2187 kr - 46,7187 kr | 300 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 217,2813 kr - 281,6609 kr | 365 I lager |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 459,9973 kr - 575,004 kr | 15 I lager |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta