Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
207 I lager
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
23 I lager
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
1040 I lager
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
4 I lager
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
47 I lager
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
50 I lager
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
2044 I lager
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
1014 I lager
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
20 I lager
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
17 I lager
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
18 I lager
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
18 I lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
34 I lager
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
31 I lager
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
30 I lager
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
34 I lager
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
14 I lager
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
7 I lager
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
199 I lager
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
266 I lager
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
  • av 8
Flänsskydd 273.1 mm 38.1 mm Polyeten Gul

10232842


Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 787.4 mm 101.6 mm Polyeten Gul

10239070


Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 340.0 mm 21.0 mm Polyeten Gul

10233337


Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 445.0 mm 22.0 mm Polyeten Gul

10231883


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 558.8 mm 66.5 mm Polyeten Gul

10233290


Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 355.6 mm 47.8 mm Polyeten Gul

10232880


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 75.0 mm 10.0 mm Polyeten Gul

10239124


Lagernivåer
2044 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 10
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 254.0 mm 31.7 mm Polyeten Gul

10231593


Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 533.4 mm 35.1 mm Polyeten Gul

10231678


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 670.0 mm 24.0 mm Polyeten Gul

10233399


Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 603.3 mm 69.9 mm Polyeten Gul

10239032


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 609.6 mm 79.2 mm Polyeten Gul

10233306


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 565.0 mm 22.0 mm Polyeten Gul

10233382


Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 330.0 mm 25.0 mm Polyeten Gul

10231869


Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 175
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 660.0 mm 46.0 mm Polyeten Gul

10232781


Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 405.0 mm 23.0 mm Polyeten Gul

10233344


Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 647.7 mm 57.1 mm Polyeten Gul

10231692


Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 774.7 mm 63.5 mm Polyeten Gul

10231739


Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 375.0 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10239193


Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 150.0 mm 13.0 mm Polyeten Gul

10232675


Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN