Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
92,7698 kr - 556,5614 kr 108 I lager
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
488,3521 kr - 610,4366 kr 7 I lager
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
446,5992 kr - 558,2562 kr 38 I lager
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
382,9717 kr - 478,7146 kr 34 I lager
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
77,2148 kr - 88,0731 kr 4 I lager
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
36,3093 kr - 217,9279 kr 266 I lager
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
216,0033 kr - 270,0077 kr 42 I lager
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
37,444 kr - 224,6497 kr 82 I lager
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
89,8344 kr - 115,3456 kr 412 I lager
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
35,4332 kr - 41,1352 kr 74 I lager
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
33,8389 kr - 39,1675 kr 97 I lager
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
179,0907 kr - 223,8597 kr 26 I lager
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
18,5568 kr - 111,3266 kr 2044 I lager
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
243,8385 kr - 304,7946 kr 64 I lager
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
21,731 kr - 24,9195 kr 280 I lager
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
884,3309 kr - 884,3309 kr 34 I lager
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
20,5389 kr - 123,2334 kr 79 I lager
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
213,3461 kr - 266,6755 kr 13 I lager
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
52,1085 kr - 57,868 kr 73 I lager
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
36,3996 kr - 42,2235 kr 79 I lager
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
  • av 8
Flänsskydd 285.0 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10231845

Prisintervall
556,5614 kr - 92,7698 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 150
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 620.0 mm 36.0 mm Polyeten Gul

10232774

Prisintervall
610,4366 kr - 488,3521 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 596.9 mm 36.6 mm Polyeten Gul

10231685

Prisintervall
558,2562 kr - 446,5992 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 565.0 mm 22.0 mm Polyeten Gul

10233382

Prisintervall
478,7146 kr - 382,9717 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 330.2 mm 44.5 mm Polyeten Gul

10239025

Prisintervall
88,0731 kr - 77,2148 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 150.0 mm 13.0 mm Polyeten Gul

10232675

Prisintervall
217,9279 kr - 36,3093 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 419.1 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10232897

Prisintervall
270,0077 kr - 216,0033 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 165.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10232699

Prisintervall
224,6497 kr - 37,444 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 320.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231852

Prisintervall
115,3456 kr - 89,8344 kr

Lagernivåer
412 I lager
Egenskaper
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 190.5 mm 28.4 mm Polyeten Gul

10231760

Prisintervall
41,1352 kr - 35,4332 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 190.5 mm 25.4 mm Polyeten Gul

10231753

Prisintervall
39,1675 kr - 33,8389 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 406.4 mm 30.2 mm Polyeten Gul

10231630

Prisintervall
223,8597 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 75.0 mm 10.0 mm Polyeten Gul

10239124

Prisintervall
111,3266 kr - 18,5568 kr

Lagernivåer
2044 I lager
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 10
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 460.0 mm 24.0 mm Polyeten Gul

10233351

Prisintervall
304,7946 kr - 243,8385 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 133.4 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10238974

Prisintervall
24,9195 kr - 21,731 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 704.8 mm 88.9 mm Polyeten Gul

10239056

Prisintervall
884,3309 kr - 884,3309 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 90.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10239148

Prisintervall
123,2334 kr - 20,5389 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 10
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 425.0 mm 29.0 mm Polyeten Gul

10239223

Prisintervall
266,6755 kr - 213,3461 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 228.6 mm 30.2 mm Polyeten Gul

10238998

Prisintervall
57,868 kr - 52,1085 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    3 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 215.9 mm 38.1 mm Polyeten Gul

10232866

Prisintervall
42,2235 kr - 36,3996 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI