Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,5157 kr - 28,4815 kr | 243 I lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
83,0461 kr - 498,2864 kr | 1 I lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
350,0089 kr - 437,5219 kr | 42 I lager |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
36,3996 kr - 42,2235 kr | 79 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
42,6864 kr - 47,6273 kr | 140 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
86,1772 kr - 99,0751 kr | 27 I lager |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
49,3939 kr - 296,3061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
36,3093 kr - 217,9279 kr | 185 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
37,444 kr - 224,6497 kr | 82 I lager |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
68,9274 kr - 413,5072 kr | 127 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
21,731 kr - 24,9195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
74,6151 kr - 447,6764 kr | 53 I lager |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
196,5559 kr - 200,487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
408,1527 kr - 416,5277 kr | 4 I lager |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
33,8389 kr - 39,1675 kr | 112 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
296,1768 kr - 370,2318 kr | 32 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
216,0033 kr - 270,0077 kr | 52 I lager |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
884,3309 kr - 884,3309 kr | 36 I lager |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
19,2031 kr - 115,2908 kr | 330 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
569,1577 kr - 711,4507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta