Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,3021 kr - 37,3147 kr | 309 I lager |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
488,3521 kr - 610,4366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
72,7766 kr - 84,6978 kr | 95 I lager |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
188,1824 kr - 235,2208 kr | 34 I lager |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
488,3521 kr - 610,4366 kr | 18 I lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
325,9942 kr - 407,4891 kr | 68 I lager |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
44,8409 kr - 49,9971 kr | 39 I lager |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
72,3745 kr - 81,4518 kr | 115 I lager |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
48,647 kr - 55,1103 kr | 104 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
20,2373 kr - 23,4833 kr | 225 I lager |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
844,1493 kr - 1 055,183 kr | 2 I lager |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
326,6692 kr - 408,3509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
158,2702 kr - 161,3468 kr | 104 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
183,7371 kr - 187,4973 kr | 10 I lager |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
2 651,1126 kr - 2 651,1126 kr | 4 I lager |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
575,1326 kr - 718,905 kr | 32 I lager |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
130,5815 kr - 133,1453 kr | 577 I lager |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
346,1094 kr - 353,117 kr | 121 I lager |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
18,5568 kr - 111,3266 kr | 1394 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
20,5389 kr - 123,2334 kr | 79 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta