Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562,5364 kr - 703,1633 kr | 4 I lager |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
81,5237 kr - 95,2546 kr | 4 I lager |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
21,2714 kr - 23,9572 kr | 324 I lager |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
221,3032 kr - 276,629 kr | 28 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
233,8994 kr - 292,3707 kr | 37 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
20,5389 kr - 123,2334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
356,5354 kr - 363,714 kr | 39 I lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
1 098,6623 kr - 1 121,0526 kr | 9 I lager |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
70,9957 kr - 77,5595 kr | 20 I lager |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
33,1351 kr - 198,7678 kr | 120 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
128,5477 kr - 208,6701 kr | 30 I lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
145,4514 kr - 148,357 kr | 45 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
38,7079 kr - 232,1328 kr | 98 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
324,2318 kr - 330,8976 kr | 174 I lager |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
22,8657 kr - 31,281 kr | 1214 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
25,0632 kr - 27,9214 kr | 52 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
21,1996 kr - 40,568 kr | 657 I lager |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
88,2311 kr - 103,0392 kr | 5 I lager |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
26,8585 kr - 161,1658 kr | 23 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
18,801 kr - 25,6824 kr | 759 I lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta